Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SELKA, Pendant, Direct
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct

Google-Übersetzung,
Mit eckigen Endkappen, einem tiefen Innenkanal und einem ansprechenden Seitenverhältnis präsentiert Selka einen klaren, erfrischenden Stil. Weit verbreitetes Uplight, komfortables Downlight, hohe Effizienz und großzügige Lichtleistung machen Selka überaus praktisch. Selka bietet zwei charakteristische Downlight-Optionen: einen zurückgebildeten Lichtleiter und zurückgebildete Parabollamellen, entweder in spiegelnder oder matter Ausführung. Beide Optionen kombinieren visuellen Komfort mit guter Abblendung und einer weichen Lichtverteilung nach unten. Bei direkter/indirekter Lichtverteilung sorgt unsere Lichtleiteroptik für gleichmäßige Deckenhelligkeit und große Lichtabstände. Selka kann als Einzelleuchte oder als Lichtband installiert werden. Das kompakte Profil bietet Platz für alle elektrischen Optionen von LumenWerx, einschließlich unabhängiger Steuerung der indirekten und direkten Beleuchtung.
Spezifikation
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSELPD
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeSelka
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit