Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOGO, Pendant 18
Lumenwerx

TOGO, Pendant 18

Google-Übersetzung,
Togo bietet eine großzügige Umgebungsbeleuchtung aus einer minimalen und eleganten Ringform. Eingebettet in ein klares, 4 Zoll hohes, undurchsichtiges Band, leuchtet der markante, ringförmige Diffusor nach innen. Die sanft gerundete zusammengesetzte Kurve des Diffusors verleiht Togo ein schlankes Aussehen. Erhältlich in den Durchmessern 18", 24", 36" und 48". Togo liefert effizient, weit verbreitet , direkte/indirekte Beleuchtung (65/35) mit Abstandskriterien von 1,6 und einer Reihe von Lichtleistungen.Das Außengehäuse von Togo aus extrudiertem Aluminium ist geschweißt und zu einem nahtlosen Band poliert, das in unseren neun Standardausführungen oder einer RAL-Sonderfarbe lackiert werden kann Farbe, um mit praktisch jedem Innenausbau zu koordinieren.Der Togo-Treiber wird ferngesteuert entweder über oder unter der Decke montiert.Zusätzlich zu einem herkömmlichen Netzkabel bietet Togo auch ein ultra-sauberes Montagedetail mit integrierten Strom- und Aufhängungskabeln.Steuerungen umfassen Dimmen bis 1 % bei 0-10 V, Netzspannung und digitalen Protokollen Nachtlicht und Notschaltung sind verfügbar Togo unterstützt die gesamte Palette der ChromaWerx Sola-, Duo- und Quadro-Optionen für abstimmbares Weiß und ausdrucksstarke RGBW-Co Lor.
Spezifikation
  • SIZE: 18", 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTOGP-18
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeTogo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit