Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA1.5, Recessed
Lumenwerx

VIA1.5, Recessed

Google-Übersetzung,

Unsere elegante, flexible Via-Familie umfasst lineare, Pendel-, Aufbau-, Einbau- und Wandleuchten. Jede Leuchte kann einzeln oder in Reihen oder Mustern installiert werden. Via 1.5 Recessed ist mit Lambert-, asymmetrischer, breitstrahlender, Wallwasher- oder blendarmer Optik erhältlich. Via 1.5 Recessed ist mit dem Micro Spot kompatibel, einem verstellbaren Strahler, der ausfahrbar, um 360° drehbar und um 90° neigbar ist.

Spezifikation
  • SIZE: 1 1/2" x 3 3/4" - 1 1/2" x 4 1/4"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LumenXpress: 10 days

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH

    OPTICS: ARO, CLO, HLO, LGO, WAI2, WDO, WIO2, WRO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVIA15R
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeVia 1 5
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit