Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Square, Wall Wash
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Square, Wall Wash

Google-Übersetzung,
Voila 2-Zoll-Downlights und Wandfluter sind in runden und quadratischen Öffnungen mit Open Frame-, IC- und CCEA-Gehäusen erhältlich, die alle weniger als 4 Zoll Plenumtiefe benötigen. Downlights lassen sich vertikal um 30º mit Schraubgewindemechanismus einstellen und horizontal um 360º drehen. Unter Verwendung der HyFlex-Optik reichen vor Ort austauschbare Abstrahlwinkel von 10º bis 90º. Integrierte Treiber sind für 0–10 V, ELV- oder Triac-Dimmung erhältlich und können durch die 2-Zoll-Öffnung ersetzt werden. Remote-Treiber sind für andere Protokolle, Notbetrieb und ChromaWerx Sola und Duo erhältlich 1,0" Tiefe mit Trim- oder Trimless-Optionen und mehreren Oberflächen. Die voreingestellte Lichtleistung der Leuchte ist von bis zu 1340 Lumen verfügbar. Voila 2" Downlights haben die Schutzart IP44.
Spezifikation
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVO2SRWW
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppeVoila 2 Downlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameRecessed lighting
  • UNSPSCCode39111505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit