Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric
Lumenwerx

VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric

Google-Übersetzung,
Via Splash bietet mit seiner Schutzart IP66 eine energieeffiziente Architekturbeleuchtung für anspruchsvolle, nasse Orte (einschließlich Spritzwasser) sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Das einfache Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium ist vollständig abgedichtet und in Längen bis zu 12' erhältlich. Via Splash ist für Temperaturen von -20 °C/-4 °F bis 40 °C/104 °F geeignet und kann in Hänge-, Oberflächen-, Wand- oder Pendelanwendungen installiert werden. Wählen Sie zwischen direkter, direkter/indirekter und asymmetrischer Lichtverteilung. Die Lichtleistung reicht von 500 bis 2000 Lumen pro Fuß, mit Farbtemperaturen von bis zu 5000 K und Wirkungsgraden von bis zu 116 LPW. Mehrere Gehäuse-, Elektro-, Notfall- und Steuerungsoptionen sind verfügbar.
Spezifikation
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVSPLASYW
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppeVia Splash
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit