Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WALO, Surface, Direct
Lumenwerx

WALO, Surface, Direct

Google-Übersetzung,
Walo ist eine lineare Leuchte, die Licht zu beiden Seiten wirft und von der angrenzenden Oberfläche reflektiert wird. Die resultierenden parallelen Helligkeitsbänder – ob auf und ab oder von einer Seite zur anderen – definieren und begrenzen Wände und Wege. Walo ist kompakt und ragt nur 2 Zoll von Wand oder Decke hervor. Eine 4 ½-Zoll-Blende und abgeschrägte Seiten lenken das Licht auf die Montagefläche zurück und minimieren die direkte Helligkeit der Leuchte. WALO kann einzeln oder in Mustern verwendet werden und vertikal oder horizontal an Wänden und Decken installiert werden. Beleuchtete Verbindungselemente ermöglichen WALO das Wenden von Innen- und Außenecken. Eine vollständige Palette von On-Board-Treibern, Akkupacks und elektrischen Optionen macht WALO zu einem praktischen Ansatz für die Beleuchtung von Verkehrsflächen.
Spezifikation
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWALS
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppeWalo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit