Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung innen
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung innen
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung innen
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung innen
    Lumon

    Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung innen

    Lumon-Geländer werden mit einem auf der Mastbefestigung basierenden System montiert. Die Verteilung der vertikalen Pfosten wird durch die Belastung aufgrund der Umgebungsbedingungen vor Ort, die Eigenschaften der Pfosten und die Befestigungsmethode beeinflusst. Am typischsten ist eine Verteilung von 800...1500mm.

    Das Brüstungselement kann entweder auf oder an der Fassade einer Balkonplatte montiert werden. Bei der Befestigung an der Plattenfassade ist ein Hutbügel zu verwenden, während bei der Befestigung des Elements auf der Platte ein Stahlsockel verwendet wird. Die Plattendicke muss zwischen 160 und 300 mm liegen.

    Spezifikation
    • HINWEIS: Dies ist nur ein Revit 2021 Objekt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumon-railing-top-installed-cladding-inside
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeTop Installed Cladding Inside
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit