Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung außen, pfostenlos
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung außen, pfostenlos
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung außen, pfostenlos
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung außen, pfostenlos
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung außen, pfostenlos
Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung außen, pfostenlos
    Lumon

    Lumon-Geländer: Oben aufgesetzt, Verkleidung außen, pfostenlos

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)

    Rahmenloses Lumon-Geländer

    Die Befestigungsmethode des Geländers basiert auf einer horizontalen Stabilisierung. Ein horizontal stabilisiertes Geländer wird von den Enden des Handlaufs an den Balkonwänden befestigt. Diese Konstruktion ist die tragende Konstruktion. Der untere Glasrahmen wird mit einer leichteren Befestigung angebracht, da die erforderliche Tragfähigkeit minimal ist. Der Handlauf kann mit Stützpfosten verstärkt werden. Die Anzahl der benötigten Stützpfosten hängt von den Umgebungsbedingungen vor Ort und den örtlichen Vorschriften ab. Der untere Glasrahmen dient als weitere Befestigung, es werden keine zusätzlichen Halterungen benötigt. Die Verkleidung befindet sich immer an der Außenseite der Stützpfosten.

    Es ist nicht möglich, einen doppelten Rahmen für eine pfostenlose Brüstung zu wählen. Der Austausch der Verkleidung muss durch die ganze Glasscheibe erfolgen. Variationen können durch Ornamente auf dem Glas oder den Scheiben geschaffen werden (z.B. durch Siebdruck, Digitalprint oder Sandstrahlen).

    Aufgrund der pfostenlosen Brüstung sind weder feste Oberteile zur Höhenreduzierung noch Plattenüberstände möglich.

    Spezifikation
    • HINWEIS: Dies ist nur ein Revit 2021 Objekt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumon-railing-top-installed-postless-cladding-outside
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeLumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit