Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LSX250 Series Frameless Solar Panels

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
LSX ist das revolutionäre rahmenlose Solarmoduldesign, das die Lücke zwischen Architektur und Energie geschlossen hat. Was ist das LSX-Modulsystem? Unser preisgekröntes LSX-Modulsystem besteht aus dem rahmenlosen LSX-Solarmodul und der LSX-Schiene. Die Eleganz des Designs besteht darin, dass das System nicht nur schneller und einfacher zu installieren ist als herkömmliche Module, sondern die Ergebnisse aufgrund der überlegenen Ästhetik einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Wo kann das LSX Modulsystem integriert werden? -Markisen -Vordächer -Carports -Dachmontage -Gebäudeintegrierte PV (BIPV) und kundenspezifische Designs -SolarScapes Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeSolar Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPhotovoltaic modules
  • Klassifizierung26 31 00
  • Format2014TitelPhotovoltaic Collectors
  • OmniClassNummer23-35 11 17 15
  • OmniClassTitelPhotovoltaic Collectors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit