Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kit Sundeck

Kit Sundeck

4.3 von 5 Sternen4.3(20 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das dachintegrierte System für Anspruchsvolle: Mit dem Bausatz Sundeck lassen sich die SolarWorld Hochleistungs-Solarmodule Sunmodule Plus poly, mono, mono black und Sunmodule Protect poly elegant auf gleicher Dachhöhe positionieren. Sundeck setzt als komplette Dachlösung neue Maßstäbe in Sachen Ästhetik. Das Sundeck kann für Schrägdächer mit einer Neigung von 15 bis 60 Grad verwendet werden. Auch mit diesem System sparen Ihre Kunden die Kosten einer herkömmlichen Dacheindeckung. Technologisch überzeugend und wirtschaftlich ist das Sundeck mit wenigen perfekt aufeinander abgestimmten Systemelementen. Die ausgeklügelte regensichere Unterkonstruktion wird direkt auf der Dachlattung befestigt, was die Installation von Solarstromanlagen erleichtert und gleichzeitig Zeit spart. In der Planungsphase wird der Bausatz optimal auf die individuellen Anforderungen des Gebäudes abgestimmt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSR0506
  • ProduktfamilieKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • ProduktgruppeSolar Module
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)14.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • IFCClassificationEnergiewandler
  • UNSPSCNameSolar power plants
  • UNSPSCCode26131507
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit