Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Google-Übersetzung,

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing ist eine hochwertige ThermoWood®-Verkleidung für Fassaden. Die Feder des Produkts hat eine V-förmige Nut zur verdeckten Befestigung. Das besondere Merkmal der Verkleidung ist das schräge Profil, das sichtbare Schatten zwischen den Platten erzeugt und so für eine einzigartige Ästhetik sorgt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood Nordic Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)1420
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit