Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Duo 6/4x6 Thermowood Cladding
Luna Duo 6/4x6 Thermowood Cladding
Luna Duo 6/4x6 Thermowood Cladding
Luna Duo 6/4x6 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Duo 6/4x6 Thermowood Cladding

    Google-Übersetzung,

    Luna Duo 6/4x6 ist eine hochwertige, chemikalienfreie ThermoWood® 3D-Verkleidung für Fassaden, Innenräume und andere dekorative Oberflächen. Dieses Produkt hat eine tiefe Nut, um der Oberfläche eine moderne Lattenoptik zu verleihen. Die Installation ist einfacher und schneller als die Installation einzelner Latten. Es kann problemlos mit Luna SHP 2x6-Latten kombiniert werden und behält so das gleiche Erscheinungsbild. Luna Duple wird in Finnland aus zertifizierter und erneuerbarer nordischer Fichte hergestellt und ist eine nachhaltige und langlebige Option, die für alle Klimabedingungen geeignet ist. Wenn es im Freien unbehandelt bleibt, entwickelt es mit der Zeit eine schöne, natürlich graue Patina.


    Patentiertes ThermoWood®-Verfahren

    Die markenrechtlich geschützten ThermoWood®-Produkte von Lunawood werden mit über 20 Jahren Erfahrung in einem patentierten und jährlich geprüften Verfahren hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei überwacht wird. Das völlig chemikalienfreie ThermoWood®-Verfahren verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft und verbessert die Fäulnisbeständigkeit, Stabilität und Haltbarkeit des Holzes in allen Klimazonen erheblich. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch Lunawood-Produkte sowohl leichter als auch außergewöhnlich stabil werden. Darüber hinaus werden durch das Verfahren Zucker aus dem Holz entfernt, sodass Lunawood völlig harzfrei bleibt.

    Lunawood ThermoWood®-Produkte speichern bis zu *fünfmal mehr Kohlenstoff, als während des Produktionsprozesses freigesetzt wird, und bieten so eine erhebliche Kohlenstoffspeicherung für die nächsten Jahrzehnte. (*Lunawood Environmental Product Declaration (EPD)

    Spezifikation
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 1.26 x 5.51 in. (32x140 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-duo-6-4x6-thermowood-cladding
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood Nordic Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.51
    • Breite (Inches)1.26
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit