Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding

    Google-Übersetzung,

    Luna Layer 1x6 ist eine hochwertige, chemikalienfreie ThermoWood®-Verkleidung mit einer schönen, gebürsteten Oberfläche und einer gleichmäßigen karamellbraunen Farbe. Sie eignet sich hervorragend für Fassaden, Innenräume und andere dekorative Oberflächen, bei denen eine nachhaltige und langlebige Holzoberfläche gewünscht ist. Luna Layer wird in Finnland aus zertifizierter und erneuerbarer nordischer Fichte hergestellt und ist eine nachhaltige und gesunde Wahl für alle Klimabedingungen. Wenn es im Freien unbehandelt bleibt, entwickelt es mit der Zeit eine schöne, natürlich graue Patina.


    Patentiertes ThermoWood®-Verfahren

    Die markenrechtlich geschützten ThermoWood®-Produkte von Lunawood werden mit über 20 Jahren Erfahrung in einem patentierten und jährlich geprüften Verfahren hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei überwacht wird. Das völlig chemikalienfreie ThermoWood®-Verfahren verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft und verbessert die Fäulnisbeständigkeit, Stabilität und Haltbarkeit des Holzes in allen Klimazonen erheblich. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch Lunawood-Produkte sowohl leichter als auch außergewöhnlich stabil werden. Darüber hinaus werden durch das Verfahren Zucker aus dem Holz entfernt, sodass Lunawood völlig harzfrei bleibt.

    Lunawood ThermoWood®-Produkte speichern bis zu *fünfmal mehr Kohlenstoff als während des Produktionsprozesses freigesetzt wird und stellen somit eine erhebliche Kohlenstoffspeicherung für die nächsten Jahrzehnte dar.

    (*Umweltproduktdeklaration (EPD) von Lunawood)

    Spezifikation
    • Panel Type: Shiplap Dimensions: 0.75 x 5.59 in. (19x142 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: brushed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-layer-1x6-brushed-thermowood-cladding
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood Nordic Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.75
    • Breite (Inches)5.59
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit