Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding

    Google-Übersetzung,

    Das Luna Panel System 1x5 ist eine hochwertige, chemikalienfreie ThermoWood®-Verkleidung mit verdeckter Befestigung und scharfen Kanten, die eine schmale Schattenlinie zwischen den Paneelen erzeugen. Das Produkt eignet sich hervorragend für Fassaden, Innenräume und andere dekorative Oberflächen. Die Luna Panel System-Familie ermöglicht die Schaffung einzigartiger und moderner Holzoberflächen durch die Kombination verschiedener Paneelbreiten der Familie. Das in Finnland aus zertifizierter und erneuerbarer nordischer Fichte gefertigte Luna Panel System ist eine nachhaltige und gesunde Wahl für alle Klimabedingungen. Wenn es im Freien unbehandelt bleibt, entwickelt es mit der Zeit eine schöne, natürlich graue Patina.

    Patentiertes ThermoWood®-Verfahren

    Die markenrechtlich geschützten ThermoWood®-Produkte von Lunawood werden mit über 20 Jahren Erfahrung in einem patentierten und jährlich geprüften Verfahren hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei überwacht wird. Das völlig chemikalienfreie ThermoWood®-Verfahren verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft und verbessert die Fäulnisbeständigkeit, Stabilität und Haltbarkeit des Holzes in allen Klimazonen erheblich. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch Lunawood-Produkte sowohl leichter als auch außergewöhnlich stabil werden. Darüber hinaus werden durch das Verfahren Zucker aus dem Holz entfernt, sodass Lunawood völlig harzfrei bleibt.

    Lunawood ThermoWood®-Produkte speichern bis zu *fünfmal mehr Kohlenstoff als während des Produktionsprozesses freigesetzt wird und stellen somit eine erhebliche Kohlenstoffspeicherung für die nächsten Jahrzehnte dar.

    (*Umweltproduktdeklaration (EPD) von Lunawood)

    Spezifikation
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 0.75 x 4.6 in. (19x117 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-panel-system-1x5-thermowood-cladding
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood Nordic Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.6
    • Breite (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit