Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Pure HN 1x6 White Ash
Luna Pure HN 1x6 White Ash
    Lunawood

    Luna Pure HN 1x6 White Ash

    Google-Übersetzung,

    Luna Pure HN 1×6 Weißesche ist eine hochwertige, chemiefreie, thermisch modifizierte Nut- und Federverkleidung für Fassaden, Innenräume und dekorative Oberflächen. Das raffinierte, verdeckte Befestigungsprofil sorgt für eine harmonische und zeitlose Optik und unterstreicht die natürliche Eleganz der Weißesche.

    Weißesche ist bekannt für ihre hervorragende natürliche Festigkeit und Härte und bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und lang anhaltende Schönheit in allen Klimazonen. Luna Pure wird in den USA aus verantwortungsvoll bewirtschafteter Weißesche geerntet und verarbeitet und kombiniert den zeitlosen Charakter der Esche mit Lunawoods Expertise in der thermischen Behandlung. Thermisch behandelte Esche zeichnet sich durch ein klares Erscheinungsbild mit feiner, eleganter Maserung und einem gleichmäßigen, tiefbraunen Farbton aus. Unbehandelt im Außenbereich entwickelt die Oberfläche allmählich eine elegante silbergraue Patina und behält dabei ihre Haltbarkeit.

    Das verdeckte Befestigungsprofil ermöglicht eine saubere, nahtlose Verarbeitung ohne sichtbare Schraubenköpfe und verleiht der Verkleidung ein edles Aussehen. Dank seiner Dimensionsstabilität und Witterungsbeständigkeit erfordert Luna Pure nur minimale Wartung und ist somit eine praktische und langlebige Wahl für modernes Design.

    Thermisch modifiziert mit 25 Jahren Erfahrung

    Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der thermischen Holzmodifizierung produziert Lunawood nachhaltige, chemiefreie Holzprodukte für moderne Architektur und Design. Der thermische Modifizierungsprozess von Lunawood verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft, indem er die Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Fäulnisresistenz verbessert. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch das Material leichter, stabiler und auch für anspruchsvolle Designs geeignet wird.

    Spezifikation
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.78 x 55 in. (20x139.7 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Exterior, Interior Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-pure-hn-1x6-white-ash
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood North America Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.78
    • Breite (Inches)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit