LUNDHS Marina ist an seinen großen stählernen bläulichen Feldspatkristallen auf grauem Hintergrund zu erkennen. LUNDHS Marina ist ein 100 % natürliches Material, das in den Bergen abgebaut und dann zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen veredelt wird, die für Wände geeignet sind. Natursteine von Lundhs sind Hochleistungsprodukte mit einzigartigem Aussehen. LUNDHS Marina weist keine Glanzminderung oder Farbverfärbung durch wiederholte Reinigung oder Sonnen- oder Temperatureinwirkung auf. Es wird für stark frequentierte Bereiche empfohlen, da es extrem kratzfest ist und eine Absorption von nahezu 0 % ohne Fleckenprobleme aufweist.
Verfügbare Oberflächenausführungen:
* Poliert (glatte glänzende Oberfläche)
* Geschliffen (glatte matte Oberfläche)
* Seide (leicht strukturierte matte Oberfläche)
* Geflammt (trockene strukturierte Oberfläche, helle Farbe)
* Wasserstrahl (trockene strukturierte Oberfläche, helle Farbe)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika |
|---|---|---|
Åland | China | USA |
Albanien | ||
Andorra | ||
Belgien | ||
Bosnien und Herzegowina | ||
Bulgarien | ||
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Estland | ||
Färöer | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Gibraltar | ||
Griechenland | ||
Guernsey | ||
Irland | ||
Island | ||
Isle of Man | ||
Italien | ||
Jersey | ||
Kroatien | ||
Lettland | ||
Liechtenstein | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Moldawien | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Niederlande | ||
Nordmazedonien | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Rumänien | ||
Russland | ||
San Marino | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Serbien | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Svalbard und Jan Mayen | ||
Tschechische Republik | ||
Ukraine | ||
Ungarn | ||
Vatikanstadt | ||
Vereinigtes Königreich | ||
Weißrussland | ||
Zypern |