Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ketra D3 Round Fixed Downlight

Ketra D3 Round Fixed Downlight

Google-Übersetzung,
Das Einbau-Downlight von Ketra bietet feste, verstellbare und Wall-Wash-Optionen, die den Standard für erstklassige architektonische Downlights erhöhen. Erleben Sie dynamisches natürliches Licht, eine grenzenlose Auswahl an Weiß- und Farbtönen – und ein flexibles, drahtloses Steuerungssystem, mit dem Sie individuelle Designs erstellen können, wenn sich Ihr Raum weiterentwickelt.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • D3 Fixed, Round

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 fixed downlight features low-profile housing, wireless
    communication, and field-replaceable optics and electronics. With
    a wealth of trim and optic accessories, the D3 is ideal for a large
    variety of applications. The D3 family is fully Title 24 JA8 compliant
    and is equipped with Ketra’s full suite of unique solutions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-ketra-d3-round-fixed
  • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
  • ProduktgruppeKetra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA