Lumaris LED-Streifen sind die ideale Lösung für die einfache und nahtlose Akzentbeleuchtung nahezu jeder flachen Anwendung. Eine Komplettlösung besteht aus einem vor Ort zuschneidbaren LED-Streifen, einem Funkcontroller mit integrierten LED-Treibern, hochzuverlässigen Steckverbindern, der passenden Verkabelung und einem Netzteil oder einer Schnittstelle. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich die Installation der LED-Streifen in Lutron LED-Profilen. Die LED-Streifen sind auf 5 m (16,4 ft) und 30 m (98,4 ft) langen Spulen erhältlich und eignen sich somit für jedes Beleuchtungsprojekt.
MERKMALE
• Einstellbares Weißlicht von 1800 K bis 4000 K
• Stufenloses, flimmerfreies Dimmen von 100 % bis auf 0,1 % der gemessenen Lichtleistung • Nahtlose Integration mit HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena und myRoom XC Systemen
• Vom Benutzer programmierbare Voreinstellungen für Intensität und Farbtemperatur, einschließlich warmem Dimmen zur Nachahmung der Dimmkurve einer Glühlampe
• Fähigkeit zur automatischen Anpassung der Farbtemperatur an die Tageszeit