Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ketra D3 Square Fixed Downlight

Ketra D3 Square Fixed Downlight

Google-Übersetzung,
Das Einbau-Downlight von Ketra bietet feste, verstellbare und Wall-Wash-Optionen, die den Standard für erstklassige architektonische Downlights erhöhen. Erleben Sie dynamisches natürliches Licht, eine grenzenlose Auswahl an Weiß- und Farbtönen – und ein flexibles, drahtloses Steuerungssystem, mit dem Sie individuelle Designs erstellen können, wenn sich Ihr Raum weiterentwickelt.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • D3 Fixed, Square

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam

    angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over

    each product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 fixed downlight features low-profile housing,
    wireless communication, and field-replaceable optics and
    electronics. With a wealth of trim and optic accessories, the
    D3 is ideal for a large variety of applications. The D3 family is
    fully Title 24 JA8 compliant and is equipped with Ketra’s full
    suite of unique solutions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-ketra-d3-square-fixed
  • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
  • ProduktgruppeKetra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit