Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ketra G2 Linear Cove Light

Ketra G2 Linear Cove Light

Google-Übersetzung,
Die leistungsstarken linearen Akzentleuchten von Ketra eignen sich ideal für Vouten-, Wall-Wash- und Weideanwendungen. Durch die Verwendung des überlegenen optischen Designs von Ketra liefert der G2 eine hervorragende Strahlqualität, was zu einer einheitlichen Farbe und Intensität über Wände und Decken hinweg führt. Die G2-Familie kann im zugehörigen Netzwerk von Ketra konfiguriert und verwaltet werden. Jeder G2 ist mit Ketras umfassender Suite einzigartiger Lösungen ausgestattet: High Def Palette – deckt eine breite Palette von 16,7 Millionen Farben ab, einschließlich Pastelltönen, gesättigten Farben und Weißtönen mit hohem CRI von 1.400 K bis 10.000 K. Dynamisches Spektrum – stimmt die Energiemenge über das sichtbare Spektrum präzise ab, um natürliches Licht, natürliches Dimmen und Lebendigkeit zu erzeugen. TruBeam—erzeugt einheitliche Farbe über jeden verfügbaren Abstrahlwinkel. Color Lock – behält Ihren gewünschten Farbpunkt bei einer MacAdam-Ellipse in einem Schritt bei allen Ketra-Produktfamilien und über die Lebensdauer jedes Produkts hinweg. Neues Steuerungssystem verfügbar: G2 Linear von Ketra verwendet jetzt Lutrons drahtlose Clear Connect Type X-Technologie zur vollständigen Integration mit Lutron-Steuerungssystemen für Gewerbe und Privathaushalte, Athena und HomeWorks.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • G2 High Output Linear Accent

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning

    from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across

    the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming

    and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-ketra-g2
  • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
  • ProduktgruppeKetra
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA