Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rania D2 Fixture
Rania D2 Fixture
Rania D2 Fixture
Rania D2 Fixture

    Rania D2 Fixture

    Google-Übersetzung,

    Rania D2-Einbau-LED-Downlights sind in den Ausführungen fest, verstellbar und Wallwash erhältlich und komplettieren jedes Lichtdesignprojekt.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • FEATURES 

      Exceptional White Light—Rania leverages a breakthrough three-channel solution, paired with proprietary optics and state of the art color mixing technology to deliver a wide CCT range and replicates natural white light more faithfully than any light source other than Ketra. 

      Natural Show—The Rania fixtures’ wide color temperature range and native control enables it to participate in Lutron’s Natural Show. Natural show automatically adjusts the intensity and color temperature of the light over the course of the day. It can be used to bring the outside in by matching outdoor light - from the cool bright light at noon to the warm lower light in the evening.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-rania-d2-downlight
    • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
    • ProduktgruppeRania
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit