Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
ABSIS C LINEAL hanging lamp
    Luxcambra

    ABSIS C LINEAL hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Absis-Kollektion ist eine Hommage an das traditionelle katalanische Gewölbe und an eines der für seinen Bau verwendeten Materialien: den Ton aus der Gegend von Vacamorta in der Region Empordà in Girona (Spanien). Bei diesen handgefertigten Stücken hat jedes einzelne seine eigene Identität. Die Terrakotta des Lampenschirms in Kombination mit den Eisenstrukturen verleiht der Kollektion eine natürliche Wärme, ideal für verschiedene Arten von Räumen. Ob ein- oder ausgeschaltet, die Einzigartigkeit des Materials, seiner Oberflächen und seiner Formen laden den Benutzer dazu ein, die Lampe zu berühren und ihre natürliche Qualität zu erkunden.
    Spezifikation
    • Absis C lineal 2: length 72 cm, Absis c lineal 3 small: length 85 cm, Absis c lineal 3 large: length 120 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerabsis-hanging-lamp-lineal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit