Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
    Luxcambra

    BORN hanging lamp

    4.9 von 5 Sternen4.9(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Born-Hängelampen mit ihren zwei abgerundeten Lampenschirmen mit unterschiedlichen Durchmessern lassen das dekorative Leuchtmittel mit entweder goldener oder silberner Kuppel auf den ersten Blick erkennen. Diese Leuchten eignen sich aufgrund ihrer Schlichtheit und ihres minimalistischen Stils besonders für Restaurierungsprojekte, Küchen oder Arbeitsräume, einzeln oder in Reihe. Es kann in Schwarz, Weiß oder poliertem Aluminium hergestellt werden.
    Spezifikation
    • Born diameter 26 cm or 35 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerborn-hanging-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten