Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
    Luxcambra

    BARCELONETA hanging lamp

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Barceloneta möchte den hölzernen Jalousien Tribut zollen, als sie auf den Balkonen hochgerollt wurden, die die Viertel von Barcelona bevölkerten. Gleichzeitig ist es von der Funktion inspiriert, das Licht nach dem Einsatz zu filtern. Ein zylindrischer Hängelampenschirm in weißem oder beigem Pergament- oder Pongee-Band erstreckt sich über eine Lichtlinie, die es Ihnen ermöglicht, rundherum unterschiedliche Umgebungen und Farbtöne zu schaffen. Es kann über Esstischen, Büros oder in Wohn- und Durchgangsbereichen platziert werden und wirkt sowohl einzeln als auch in linearen Reihen.
    Spezifikation
    • Barceloneta 110 cm or 160 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarceloneta-hanging-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)17
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit