Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Neodym-Magnete mit einer Zugkraft von 10 Pfund. Vielseitige Installation: Ermöglicht Schalttafelbauern und Technikern das einfache Hinzufügen oder Entfernen von Hardware zu ihren Installationen sowie schnellen Reparaturzugriff. Kostengünstige Lösung: Macht den Bau einer brandneuen Schalttafel überflüssig, fügt sie einfach zu Ihrer Systemsteuerung hinzu und bewegt Dinge nach Bedarf, anstatt sie in der Schalttafelbox zu platzieren.
Spezifikation
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. PCB Support – Screw and Lock, HHCBS-12 (.75”) V-0 Natural. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink. Kit hardware is good for 3 boards
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPCBM100
  • ProduktfamilieCable Management, Standoffs
  • ProduktgruppeMagnetic Standoffs
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways