Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CADDY Telescoping Pipe Stand
CADDY Telescoping Pipe Stand
CADDY Telescoping Pipe Stand
    nVent

    CADDY Telescoping Pipe Stand

    Google-Übersetzung,
      Der nVent CADDY Teleskop-Rohrständer ist eine flexible und anpassbare Lösung zur Unterstützung horizontaler Rohrleitungen mit herkömmlicher V-Sattel- oder Flanschbefestigung. Die Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und passt sich flexibel an verschiedene Rohrgrößen und Höhen über dem Boden an. Die einzigartige V-Schraubbefestigung mit integrierter nVent CADDY Stangenverriegelungstechnologie und Flanschbefestigungslaschen ist für eine Vielzahl von Schraubenmustern, Größen und Rohrdurchmessern geeignet. Dadurch werden Lagerbestände und der Komponentenbedarf um über zwei Drittel reduziert. Der nVent CADDY Teleskop-Rohrständer ist sofort einsatzbereit und somit eine moderne Lösung für Rohrleitungen.
    Spezifikation
      • Supports and fastens low-to-the-ground horizontal pipe runs
      • Telescoping post provides fast vertical height adjustment
      • Designed to minimize fabrication and reduce installation time of a complete stand compared to traditional methods
      • Integrated weep hole at bottom of stand provides drainage for condensation
      • Includes four holes for anchoring base to floor
      • Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 36, 37, 38, 39), Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-58 (Type 36, 37, 38)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernvent-caddy-telescoping-pipe-stand
    • ProduktfamilienVent CADDY
    • ProduktgruppeMechanical Hangers & Supports
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme