Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Bewertet und getestet mit einer Zugstärke von 40 lbs. Zeitsparende Installation: Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Einrichtung und Neupositionierung und reduzieren Sie gleichzeitig die Arbeitskosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Installation. Sichere Befestigung: Bietet einen starken und zuverlässigen Befestigungspunkt für Kabel, Drähte und andere Geräte, ohne dass gebohrt oder eine dauerhafte Installation erforderlich ist. Vielseitige Anwendung: Entwickelt für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen, lässt sich auf Metalloberflächen leicht neu positionieren und wiederverwenden, was es ideal für temporäre Installationen macht. Beschädigungsfreie Installation: Macht Schrauben oder Klebstoff überflüssig, verhindert Schäden an Oberflächen und ermöglicht eine schnelle und problemlose Einrichtung und Entfernung. Praktische sofortige Verwendung: Wird vollständig montiert geliefert, was die Installationsprozesse rationalisiert und eine sofortige Einsatzfähigkeit gewährleistet.
Spezifikation
  • Specifications: 3/4” diameter loop bridle ring with 10-24 machine thread secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support communication cables and other non-sensitive cables and wires.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBRM75
  • ProduktfamilieCable Management, Bridle Rings
  • ProduktgruppeMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit