Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread
Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread

    Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread

    Google-Übersetzung,
    Riesige Zeitersparnis! Wirtschaftliche Option für die doppelte Montage der oberen und unteren Strebe Optionaler Empfänger für einfache Montage an der Strebe verfügbar Verwendbar mit den meisten Standardstreben Mehrere Längen verfügbar (14”, 24”, 120”) Hochwertiges Material Sauberes und ordentliches Erscheinungsbild Bereit zur Verwendung mit allen Dakota-Klemmen Doppelreihig an der Oberseite der Schalttafel mit Dakota Smart-Strut möglich Patent angemeldet Hergestellt in den USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDS-NUT14-38-EG
    • ProduktfamilieStrut Systems, Fasteners
    • ProduktgruppeSmart-Nuts (14ga)
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • OmniClassNummer23-35 33 25 15
    • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit