Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schwenktür mSwing

Schwenktür mSwing

4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
Motorgetriebene Schwenktür für die Zugangskontrolle in Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäuden: - Komfortabler kontaktfreier Durchgang - Komplette Öffnung der Schwenktür für eine angenehme Passage - Ergänzung von Zutrittssystemen für barrierefreien Zutritt, Gepäck- und Materialtransport - Ideal für die Verwendung in Fluchtwegen - Einsatz als Einzel- oder Doppeltür mit einer Gesamtdurchgangsbreite bis zu 2400 mm - Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen - Einfache Bedienung und Durchgangsanzeige mit Kartenlesersäule mPost - Glaskantenbeleuchtung und Fußbodenbeleuchtung - Standard-Durchgangsbreite von 900 mm - Extra-Durchgangsbreite: 1200 mm für Fluchtwege - Leiser und leichtgängiger Motorantrieb - Für Anwendungen im Gebäude und im Freien - Türhöhe bis zu 1800 mm gegen Überklettern - Kein Unterklettern - Freischwingen bei Stromausfall und automatisches Anfahren der Home-Position bei Spannungswiederkehr - Sicherheitsposition oder Freischwingen bei Notfallalarm - Optional: Flucht- und Rettungswegezulassung
Spezifikation
  • Antrieb und Steuerung:
    - Integriertes Steuerungssystem mit Display für die Parametereinstellung und Inbetriebnahme
    - MHTM Antriebssystem - ausgelegt für mindestens 10 Millionen Öffnungs- und Schließzyklen
    - Anschlüsse für 100-240 VAC, 50/60 Hz
    - Kombinierbar mit allen gängigen Kartenlesersystemen
    - 8 Digitaleingänge mit frei belegbaren Funktionen
    - 4 Digitalausgänge und 6 Relaisausgänge für Beleuchtungssteuerung und Statusmeldungen (frei belegbar)

    Gehäusematerial::
    - Aluminium-Profil mit mDure-Lackierung
    - Kratz-, stoß- und abriebsfest
    - Wiederstandsfähig gegen Korrosion, UV-Licht, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel
    - Schwenkelement aus Glas oder Acrylglas
    - IP 54

    Abmessungen:
    - Gehäuseabmessung: 1092 x 180 (H x D)
    - Gesamtabmessung für Standard-Durchgangsbreite (1000 mm): 1118 x 180 x 1092 (B x T x H)
    - Durchgangsbreite: 1000 mm (Standard) / 1200 mm (breiter Durchgang)
    - Einbauraum für Kartenleser in Kartenlesersäule: 60 x 80 x 40 mm (B x H x T)

    Versionen:
    - Flügelelement in Glas oder Acryl
    - Flügelhöhe: halbhoch standard: 994 mm / hohe Flügelhöhe: 1800 mm

    Installation:
    - Schraubmontage auf Fertigfußboden
    - Alternativ Montage mit Fußbodenrahmen auf Rohfußboden
    - Alternativ Klebemontage mit Klebeplatte auf Fertigfußboden
    - Temperaturbereich: -30 bis +50°C

    Optionen & Zubehör:
    - Kundenspezifische Farbversionen
    - LED Glaskantenbeleuchtung in Grün/Rot
    - LED Fußbodenbeleuchtung in Weiß
    - Durchgangsrichtungsanzeige in Grün/Rot (Gate End Display GED) - in Verbindung mit Kartenlesersäule mPost
    - Akustischer Signalgeber
    - Signal-LED
    - Ethernet-Schnittstelle
    - Fußbodenrahmen
    - Befestigungsset
    - Notfalltaster
    - Geländersystem mGuide

Technische Spezifikation
  • Referenznummermagnetic-mSwing
  • ProduktfamilieFlowMotion
  • ProduktgruppePedestrian gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1092
  • Breite (mm)1118
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_85_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestrian security checking
  • Klassifizierung11 14 13
  • Format2014TitelPedestrian Gates

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika