Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Google-Übersetzung,

    Studio 3D™ Schalldichte Innentüren
    Hohe STC-Leistung – individuelle Ästhetik – konzipiert für akustisch kritische Räume

    Die schalldichte Innentür Studio 3D™ setzt einen neuen Standard für erschwingliche, leistungsstarke Akustiktüren. Diese handgefertigten Türbaugruppen wurden für anspruchsvolle Innenanwendungen entwickelt, die eine außergewöhnliche Schalldämmung erfordern. Sie bieten STC-Werte von bis zu 56 – und das alles in einem wunderschön verarbeiteten, vollständig anpassbaren Design.

    Jede Tür wird im eigenen Haus mit Präzisionsmaschinen und fachmännischer Handwerkskunst gefertigt. Dies ermöglicht große Flexibilität bei Größe, Holzart, Oberflächen und Ausstattungsvarianten . Standardmäßig werden die Türen aus Roteiche gefertigt und vormontiert, fertig montiert und lasier- oder lackierfertig geliefert. Optionale Holzarten wie Walnuss, Ahorn, Kirsche und andere sind auf Anfrage erhältlich.

    Die Studio 3D™-Tür ist ideal für Aufnahmestudios, Veranstaltungsräume, hochwertige Büros, Medienproduktionsanlagen, Hotels, Konferenzräume und sichere Umgebungen und verbindet akustische Leistung mit architektonischer Eleganz.

    Hauptmerkmale:

    • Akustische Bewertung : Bis zu STC 56
    • Türstärke : 2¾" (Gesamtgewicht ca. 300 lbs)
    • Hochleistungs-3-Punkt-Verriegelungssystem : Sorgt für konstanten Umfangsdruck und optimale Dichtungseinrastung
    • Vollständig einstellbare schalldichte Zargen und Dichtungen : Entwickelt für effektive Isolierung und langfristige Haltbarkeit
    • Integrierter automatischer Türboden : Keine spezielle Schwelle erforderlich
    • Vormontierte Montage : Enthält ein passendes Verlängerungspfosten-Kit für dicke Wände
    • Hardware : Standard-GU-Dreipunktverriegelungssystem mit satiniertem Chrom- oder schwarzem Venice-Griff; andere Ausführungen erhältlich
    • Lite Kit-Optionen : Mehrere Konfigurationen, darunter 10"x10", 10"x33", 22"x28" und andere
    • Schließer (empfohlen) : Hochleistungsschließer in Handelsqualität in Satinchrom; andere Ausführungen erhältlich

    Standard- und benutzerdefinierte Optionen:

    • Profile : Flachplattenstandard, mit optionalen benutzerdefinierten Plattendesigns
    • Größen : Standard 36"x80" und 36"x84"; Sondergrößen bis zu 8'B x 12'T und Doppeltürkonfigurationen
    • Oberflächen : Standardmäßig streichfähige Pappel oder beizfähige Roteiche; hochwertige Harthölzer erhältlich
    • Pfosten : 6"-Pfosten Standard; Verlängerungssätze für Wände > 6" erhältlich

    Ganz gleich, ob Sie beim Entwerfen Wert auf Funktionalität, Ästhetik oder beides legen: Studio 3D™-Türen bieten die Leistung und Flexibilität bei der individuellen Anpassung, die in den heutigen akustisch sensiblen Innenräumen erforderlich sind.

    Spezifikation
    • The Studio 3D™ Soundproof Interior Doors are crafted for spaces where silence, precision, and architectural refinement all matter. Built as true studio soundproof doors, they deliver the kind of isolation required in professional environments—spaces where even small amounts of noise leakage can compromise performance. With acoustic ratings reaching STC 56, these high‑STC studio doors function as robust sound control entry systems, reducing airborne noise transmission between rooms and supporting professional studio isolation at a level rarely achieved in a customizable wood door assembly.

      Every unit is handcrafted as a custom‑made acoustic door, fabricated in‑house to ensure consistency, accuracy, and design flexibility. Whether specified as acoustic recording doors, soundproof doors for recording studios, or acoustic doors for podcast rooms, each assembly is built with durable high‑performance construction—including a 2¾" thick slab, a heavy‑duty three‑point latching system, and a fully adjustable soundproof jamb engineered for long‑term reliability. These features allow the door to function as a true high‑performance sound door, maintaining uniform pressure around the perimeter for optimal sealing and isolation.

      Architects and designers appreciate the balance of performance and aesthetics. As decorative yet functional soundproof doors, Studio 3D™ units can be tailored in Red Oak, Poplar, Walnut, Maple, Cherry, or other premium hardwoods. They integrate seamlessly into architectural acoustic doors for performance spaces, high‑value offices, hotels, and media facilities. Lite kits in multiple sizes allow natural light or sightlines without compromising acoustic integrity, making them equally suitable as acoustic doors for broadcast and media facilities or video production studio sound‑rated doors.

      For residential environments, these doors serve as noise control doors for home studios, home theaters, and creative workspaces—bringing the same professional‑grade studio isolation doors used in commercial settings into private spaces. Their adaptability also makes them ideal for commercial and residential soundproof door solutions, supporting conference rooms, secure areas, and mixed‑use buildings where privacy and clarity are essential.

      As STC‑rated doors and high‑STC acoustic doors for studios, Studio 3D™ assemblies offer the performance of premium isolation systems while maintaining the warmth and beauty of handcrafted woodwork. They are available in standard and oversized configurations, including double‑door systems, ensuring compatibility with a wide range of architectural layouts.

      Whether installed in a recording studio, a performance venue, a broadcast suite, or a high‑end office, Studio 3D soundproof doors provide premium soundproof entry systems that elevate both the acoustic and visual quality of any space—delivering reliable, code‑compliant performance with the elegance of fine craftsmanship.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst14694
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSound Control Doors
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2013-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 34 73
    • Format2014TitelSound Control Door Assemblies
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit