Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony door Outward opening

Balcony door Outward opening

Google-Übersetzung,
Die Magnor Balkontür ist eine ein- oder zweiflügelige Balkontür, die nicht verrottet! Der Verglasungsrahmen ist aus Aluminium und die Innenseite aus imprägniertem, lackiertem Holz. Das sichtbare untere Türfeld ist eine solide isolierte Sandwichkonstruktion mit korrosionsbeständiger Aluminiumverglasung, die Feuchtigkeit widersteht. Die Tür kann in unbegrenzten Lüftungspositionen arretiert werden. Die Tür wird je nach Türhöhe mit 3-4 Scharnieren geliefert. Die Glashöhe in der Tür ist flexibel. Passend zum TEK10 ist die Balkontür auch mit rollstuhlgerechter Trittstufe in Hartholz erhältlich. Sie eignet sich ideal als Balkon-/Terrassentür oder als französische Balkontür zum Lüften auf kleinen Balkonen. Die Tür lässt sich leicht bedienen und ist mit allen Arten von Schließsystemen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAT310
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeBalcony Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit