Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Highlander® AR Architectural Shingle

Highlander® AR Architectural Shingle

Google-Übersetzung,

Unser sparsamstes

Die im beliebten Architekturstil gestalteten und aus unserem branchenführenden NEX®-Gummiasphalt hergestellten Highlander® AR-Schindeln (algenresistent) sind allwetterbeständig, haben eine Hagelschlagfestigkeit der Klasse 3 und enthalten Granulate, die Algenstreifen reduzieren und zur Reinigung der Luft von Emissionsschadstoffen beitragen.

Klassenbester

Highlander® ist die erste und einzige Dachschindel der Einstiegsklasse aus polymermodifiziertem (gummiertem) Asphalt und macht die Vorteile dieser überlegenen Schindelherstellungstechnologie für jedes Budget zugänglich.

Highlander®-Schindeln entsprechen der Aufprallklasse 3 (zweithöchste mögliche Einstufung).

Spezifikation
  • Technical Specs

    Length: 38-7/8″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval – FL36890
    UL 2218 Class 3
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 242
    Package Color: Grey/Green/White
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/SQ: 66
    SQ/Pallet: 16
    SQ/Truckload: 208

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhighlander-ar-architectural-shingle
  • ProduktfamilieShingles
  • ProduktgruppeHighlander®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC011784
  • ETIM-NameBituminous roof shingle
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen membrane shingles
  • Klassifizierung07 31 13
  • Format2014TitelAsphalt Shingles
  • OmniClassNummer23-13 39 15
  • OmniClassTitelRoof Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit