Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RidgeFlex® Shingle Accessory

RidgeFlex® Shingle Accessory

Google-Übersetzung,

Niedrigprofilschindeln an den Gipfeln

RidgeFlex®-Grat- und Firstschindeln werden aus NEX®-Polymer-modifiziertem Asphalt hergestellt und verfügen über die UL-Einstufung 4 für Stoßfestigkeit (höchstmögliche Einstufung). Sie bieten zusätzlichen Aufprallschutz an den anfälligsten hohen Punkten des Dachs und sind in einem niedrigen Profil erhältlich, das dem Dach etwas mehr Dimension verleiht und so für eine dezente, verbesserte Attraktivität sorgt.

Flache Walm- und Firstschindeln

Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, koordiniertes System, das aus 1) Dachschindeln, 2) Unterlage, 3) Eis- und Wasserunterlage, 4) Starterschindeln und 5) Grat- und Firstschindeln besteht.

Der höchste Punkt auf dem Dach wird als First bezeichnet, die anderen als Walm. Diese hohen Punkte können durch Ereignisse wie Hagel und Schutt stärker beschädigt werden. Walm- und Firstschindeln bieten zusätzlichen Aufprallschutz an diesen anfälligeren Stellen sowie zusätzliche Dachdimension für eine bessere Attraktivität.

RidgeFlex® ist unsere First- und Walmdachschindel mit niedrigem Profil.

Spezifikation
  • Technical Specs

    10″ Model:
    Length: 39-1/2″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Linear Coverage: 41′ 3″ 
    Wind Seals: 1

    12″ Model:
    Length: 36″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Linear Coverage: 30′ 11″ 
    Wind Seals:
     1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval ESR-3150

    Shipping Specifications

    10″ Model:
    SKU: 225
    Shingles/Bundle: 22
    Units/Bundle: 88
    Bundles/Pallet: 48
    Bundles/Truck: 624

    12″ Model:
    SKU: 227
    Shingles/Bundle: 22
    Units/Bundle: 66
    Bundles/Pallet: 48
    Bundles/Truck: 720

Technische Spezifikation
  • Referenznummerridgeflex-shingle-accessory
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeHip & Ridge Shingles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC011784
  • ETIM-NameBituminous roof shingle
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen membrane shingles
  • Klassifizierung07 31 00
  • Format2014TitelShingles and Shakes
  • OmniClassNummer23-13 39 15
  • OmniClassTitelRoof Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit