Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Secure Start® Permeable Underlayment

Secure Start® Permeable Underlayment

Google-Übersetzung,

Unsere leistungsstärkste Unterlage

Secure Start® Permeable ist eine mehrschichtige, verstärkte synthetische Unterlage für verbesserte Leistung bei Schindeln, Ziegeln, Holz- und Metalldächern.

Diese durchlässige Unterlage verbessert die Lebensdauer eines Daches, indem sie die Feuchtigkeit von innen entweichen lässt und gleichzeitig die Feuchtigkeit von außen fernhält.

Unterlage für Schindeldächer

Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, aufeinander abgestimmtes System aus 5 Teilen. In der Reihenfolge der Installation sind dies: 1) Eis- und Wasserbarriere, 2) Unterlage , 3) Starterschindeln, 4) Feldschindeln und 5) Grat- und Firstschindeln.

Die Unterlage wird unter den Dachschindeln angebracht und bietet eine zweite Feuchtigkeitsbarriere zwischen der Dacheindeckung und den darüber liegenden Dachschindeln.

Secure Start® Permeable ist unsere am besten verbesserte synthetische Unterlage für Dachschindeln.

Spezifikation
  • Technical Specs

    SKU: 1035
    L: 125′
    W: 48″
    SQ/Roll: 5
    Thickness: 32 mils nominal

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    CCRR #0537
    CAN/CSA A220.1
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 5
    Rolls/Pallet: 36

Technische Spezifikation
  • Referenznummersecure-start-permeable-underlayment
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeShingle Underlayments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-13 39 13
  • OmniClassTitelRoof Underlayment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit