Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Secure Start® Plus Underlayment

Secure Start® Plus Underlayment

Google-Übersetzung,

Unsere beliebteste Unterlage

Secure Start® Plus ist eine leichte, synthetische Unterlage mit Anti-Rutsch-Technologie, die die Unterlage sicher an ihrem Platz hält und eine besser begehbare Oberfläche für mehr Sicherheit bei der Installation bietet.

Secure Start® Plus, unsere beliebteste Unterlage für Asphaltschindeln, eignet sich auch gut für Dachziegel, Holz- und Metalldächer.

Unterlage für Schindeln, Ziegel, Holz- und Metalldächer

Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, aufeinander abgestimmtes System aus 5 Teilen. In der Reihenfolge der Installation sind dies: 1) Eis- und Wasserbarriere, 2) Unterlage , 3) Starterschindeln, 4) Feldschindeln und 5) Grat- und Firstschindeln.

Die Unterlage befindet sich unter der Schindel und dient als Dampfsperre für das gesamte Dach. Malarkey bietet vier Unterlagen an, die speziell auf Asphaltschindeldächer abgestimmt sind.

Secure Start® Plus ist unsere vielseitigste und beliebteste Unterlage.

Spezifikation
  • Technical Specs

    SKU: 1031
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Meets physical properties of ASTM D4869
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10
    Rolls/Pallet: 36

Technische Spezifikation
  • Referenznummersecure-start-plus-underlayment
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeShingle Underlayments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-13 39 13
  • OmniClassTitelRoof Underlayment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit