Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Secure Start® SG Underlayment

Secure Start® SG Underlayment

Google-Übersetzung,

Unsere glatte Unterlage

Secure Start® SG (glatte Qualität) ist eine leichte, synthetische Unterlage, die eine Feuchtigkeitsschutzschicht über dem gesamten Dach bietet und für die Verwendung mit Asphaltschindeln, Dachziegeln und Metall geeignet ist.

Seine glatten Oberflächen oben und unten verringern den Widerstand der Schindeln und erhöhen die Installationsgeschwindigkeit.

Unterlage für Schindeldächer

Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, koordiniertes System aus 5 Teilen: 1) Eis- und Wasserbarriere, 2) Unterlage , 3) Starterschindeln, 4) Feldschindeln (Dachschindeln) und 5) Grat- und Firstschindeln.

Wie der Name schon sagt, befindet sich die Unterlage unter der Schindel und bildet eine Dampfsperre, die das gesamte Dach abdeckt.

Spezifikation
  • Technical Specs

    SKU: 1030
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186. 

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10

Technische Spezifikation
  • Referenznummersecure-start-sg-underlayment
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeShingle Underlayments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-13 39 13
  • OmniClassTitelRoof Underlayment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit