Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Start® Shingle Accessory

Smart Start® Shingle Accessory

Google-Übersetzung,

Erste Reihe Schindeln

Die erste Reihe Schindeln verstärkt den Rest. Die aus NEX® Polymer Modified Asphalt und hochwertigem, gummiertem Klebstoff für eine außergewöhnliche Abdichtung hergestellten Smart Start® Starterschindeln bieten erhöhten Windschutz an den Trauf- und Dachkanten.

Starter-Schindeln

Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, koordiniertes System aus 5 Teilen: 1) Eis- und Wasserbarriere, 2) Unterlage, 3) Starterschindeln , 4) Feldschindeln (Dachschindeln) und 5) Grat- und Firstschindeln.

Starterschindeln sind größer und so konstruiert, dass sie über den Befestigungspunkt der ersten Schindelreihe hinausragen, um diese Schindeln zu verstärken, die am anfälligsten für Windauftrieb, Abblasen der Schindeln und Feuchtigkeitswanderung sind.

Die Starterschindel von Malarkey ist Smart Start®.

Spezifikation
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 16-3/8″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM E108 Class A Fire Rating

    Shipping Specifications

    SKU: 210
    Package Color: Green/Blue
    Shingles/Bundle: 18 (36 starter shingles*)
    Bundles/Pallet: 21
    Bundles/Truckload: 588

    *a full-size starter shingle has a perforation in the middle that creates two, individual starter shingles

Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-start-shingle-accessory
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeStarter Shingles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC011784
  • ETIM-NameBituminous roof shingle
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen membrane shingles
  • Klassifizierung07 31 00
  • Format2014TitelShingles and Shakes
  • OmniClassNummer23-13 39 15
  • OmniClassTitelRoof Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit