Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vista® AR Architectural Shingle

Vista® AR Architectural Shingle

Google-Übersetzung,

Unsere beliebtesten

Die im beliebten Architekturstil gestalteten und aus unserem branchenführenden NEX®-Gummi-Asphalt hergestellten Vista® AR-Schindeln (algenresistent) bieten eine hervorragende Allwetterbeständigkeit, eine Hagelschlagfestigkeit der Klasse 4 und enthalten Granulate, die zur Reinigung der Luft von Emissionsschadstoffen beitragen.

Klassenbester

Vista® AR-Schindeln sind die besten ihrer Klasse – hergestellt mit der branchenführenden Technologie (NEX® Rubberized Asphalt), mit der höchsten Aufprallschutzklasse (Klasse 4), der stärksten Nachhaltigkeit (Upcycling-Gummi und -Kunststoff, smogreduzierendes Granulat) und einem hervorragenden Garantieschutz.

Vista® AR-Schindeln erfüllen außerdem die strengen FORTIFIED™-Dachanforderungen des Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS).

Spezifikation
  • Technical Specs

    Length: 38-7/8″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval #14809
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 252
    Package Color: Blue/Green/White
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/SQ: 66
    SQ/Pallet: 16
    SQ/Truckload: 208

Technische Spezifikation
  • Referenznummervista-ar-architectural-shingle
  • ProduktfamilieShingles
  • ProduktgruppeVista®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC011784
  • ETIM-NameBituminous roof shingle
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen membrane shingles
  • Klassifizierung07 31 00
  • Format2014TitelShingles and Shakes
  • OmniClassNummer23-13 39 15
  • OmniClassTitelRoof Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit