Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windsor® Scotchgard™ Architectural Shingle

Windsor® Scotchgard™ Architectural Shingle

Google-Übersetzung,

Unsere dimensionalsten

Windsor® Scotchgard™-Schindeln werden im großen Designerstil aus unserem branchenführenden NEX®-Gummiasphalt hergestellt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen jedes Wetter, haben eine Hagelschlagfestigkeit der Klasse 4 und enthalten Granulate, die Algenstreifen reduzieren und dabei helfen, die Luft von Schadstoffen zu reinigen.

Klassenbester

Windsor® Scotchgard™ war die erste Designer-Schindel aus kunststoffmodifiziertem Asphalt in der Branche und machte die Vorteile dieser überlegenen Schindelherstellungstechnologie auch für die höchste Schindelkategorie zugänglich.

Windsor® Scotchgard™-Schindeln entsprechen der Aufprallschutzklasse 4 (höchstmögliche Bewertung) und erfüllen die strengen FORTIFIED™-Dachanforderungen des IBHS.

Spezifikation
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 19-1/4″
    Exposure: 5-3/4″
    Nailing Area: 1-1/4″
    Laminate Bonds: 5
    Wind Seals: 3

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval #14809
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 285
    Package Color: Gold/Green/White
    Bundles/SQ: 5
    Shingles/SQ: 65
    SQ/Pallet: 6
    SQ/Truckload: 78

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwindsor-scotchgard-architectural-shingle
  • ProduktfamilieShingles
  • ProduktgruppeScotchgard™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC011784
  • ETIM-NameBituminous roof shingle
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen membrane shingles
  • Klassifizierung07 31 00
  • Format2014TitelShingles and Shakes
  • OmniClassNummer23-13 39 15
  • OmniClassTitelRoof Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit