Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windsor® Starter Shingle Accessory

Windsor® Starter Shingle Accessory

Google-Übersetzung,

Windsor Starter-Schindeln

Die erste Reihe Schindeln verstärkt den Rest. Windsor® Starter Shingles werden zusammen mit Windsor®-Schindeln installiert, sind farblich auf die Schindeln abgestimmt, verfügen über Scotchgard™ Protector von 3M und bestehen aus NEX® Polymer Modified Asphalt.

Starterschindeln für Windsorschindeln

Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, koordiniertes System aus 5 Teilen: 1) Eis- und Wasserbarriere, 2) Unterlage, 3) Starterschindeln , 4) Feldschindeln (Dachschindeln) und 5) Grat- und Firstschindeln.

Windsor®-Starterschindeln sind dazu bestimmt, die erste Schindelreihe zu verstärken, die am anfälligsten für Windabhebungen, Abblasen der Schindeln und Feuchtigkeitswanderung ist.

Hinweis: Wenn für die Installation von Windsor®-Schindeln Starterschindeln ausgewählt werden, werden SOWOHL Smart Start™-Starterschindeln als auch Windsor®-Starterschindeln benötigt.

Spezifikation
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-3/4″
    Nailing Area: 1-1/4″

    Testing Compliance

    ASTM D3462
    UL 2218 Class 4

    Shipping Specifications

    SKU: 212
    Package Color: Green/Blue
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/Bundle: 22
    Bundles/Pallet: 24
    Bundles/Truckload: 576

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwindsor-starter-shingle-accessory
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeStarter Shingles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC011784
  • ETIM-NameBituminous roof shingle
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen membrane shingles
  • Klassifizierung07 31 00
  • Format2014TitelShingles and Shakes
  • OmniClassNummer23-13 39 15
  • OmniClassTitelRoof Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit