Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Archiviert

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Spezifikation
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • ProduktfamilieAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • ProduktgruppeKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay pavers
    • Klassifizierung09 30 19
    • Format2014TitelPaver Tiling
    • OmniClassNummer23-11 21 17 11 13
    • OmniClassTitelBrick Pavers
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes