Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Pflasterklinker bestehend aus rechteckigen, widerstandsfähigen Stücken mit einer Dicke von mindestens 30 mm und Fugenfüllung aus Mörtel.
Spezifikation
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_H_ACr
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNamePaving blocks
  • UNSPSCCode30171701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay pavers
  • Klassifizierung09 30 19
  • Format2014TitelPaver Tiling
  • OmniClassNummer23-11 21 17
  • OmniClassTitelPaving Blocks
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit