Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking
Sanctuary Composite Decking

    Sanctuary Composite Decking

    Google-Übersetzung,

    Die schönen und pflegeleichten Terrassendielen von Sanctuary machen Ihren Garten zu einem Ort zum Verweilen.

    • Kräftige, vielschichtige Farben und rustikale Prägung. Die Farben der Platten harmonieren miteinander und eignen sich daher perfekt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten wie Bilderrahmen, Bordüren und vieles mehr.
    • Der robuste Verbundkern ist widerstandsfähig gegen Splittern, Verrotten, Rissbildung, Insektenbefall und Zersetzung.
    • Die dreiseitige PermaTech-Deckschicht bietet hervorragenden Schutz und Farbbeständigkeit.
    • Die Bretter müssen nie geschliffen, gebeizt oder gestrichen werden. Sie lassen sich einfach mit Seife und Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
    • Sanctuary besteht zu 95 % aus Recyclingmaterial und kombiniert recyceltes Holz mit der langlebigen Widerstandsfähigkeit von recyceltem Kunststoff.
    • Der flache Boden vermittelt ein robustes Gefühl, das an traditionelles Bauholz erinnert.
    • Es ist auch eine feuerbeständige Version der Sanctuary-Terrassendielen erhältlich, die dazu beiträgt, Schäden durch Feuer zu widerstehen und die Flammenausbreitung zu reduzieren, wodurch ein zusätzlicher Schutz für die Terrasse und das Haus geboten wird.
    • Mit 40 Jahren Garantie auf Leistung, Flecken und Ausbleichen.
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.25 in., Flat bottom

      Reversible: No

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded PermaTech cap on three sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Moringa, Espresso, Latte, Chai, Earl Grey

      Stain and Fade Warranty: 40 Year

      Square-Edge Lengths: 16 and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: A Fire-rated version of Sanctuary decking is available and approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones.
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class B, FSI 70.
      • CA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0502.

      Span Limitations: Perpendicular to joist: 16 in., Up to 45-degree angle to joist: "12 in., Stair tread spacing: 12 in.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanctuary-composite-fiberon-decking
    • ProduktfamilieFiberon Decking
    • ProduktgruppeComposite Deck
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking