Markisenfenster von Solar Innovations, Inc. bieten außergewöhnliche Leistung zu einem günstigen Preis. Diese Art von Fensterscharnieren befindet sich oben am Rahmen, sodass der Boden nach außen gedrückt werden kann. Auf der Innenseite befindet sich ein Schloss, das entriegelt werden kann und das Fenster nach außen drückt. Im Innenraum können Fliegengitter angebracht werden, damit Sie immer noch eine frische Brise ohne das Eindringen von Insekten genießen können.
Alle von Solar Innovations, Inc. hergestellten Markisenfenster sind aus strapazierfähigem Aluminium gefertigt. Es sind sechs Standardoberflächen und zwei eloxierte Oberflächen erhältlich, zusammen mit jeder benutzerdefinierten Farbe, die Ihre Arbeit möglicherweise erfordert. Die Optik eines Holzfensters ist durch die Verwendung eines auf den Rahmen aufgebrachten Furniers erhältlich. Es stehen verschiedene Holzarten zur Auswahl, darunter Mahagoni, Kiefer, Birke und Douglasie.
Wenn Sie bereits Markisenfenster haben, diese jedoch in irgendeiner Weise beschädigt sind, bietet Solar Innovations, Inc. Reparaturdienste an. Ein Montageteam kann zur Baustelle kommen und ist in der Regel in der Lage, das Markisenfenster zu reparieren. Der Austausch von Markisenfenstern ist auch eine Option, wenn die Fenster nicht mehr repariert werden können
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |