Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Google-Übersetzung,

Stapelglasfenster von Solar Innovations® sind eine kleinere Version einer Stapelglaswand und werden in ähnlichen Anwendungen verwendet. Dieses Fenstersystem ist für den Wohnbereich geeignet, findet sich jedoch häufiger in gewerblichen Anwendungen. Stapelfenster sind oft in Stadien zu finden, werden zur Unterteilung von Konferenzräumen verwendet oder an der Außenseite eines Restaurants oder Hotels angebracht. Ein stapelbares Fenstersystem gleitet entlang einer Schiene und stapelt sich am Ende in der Wand oder macht eine Wendung und stapelt sich dann an einem entfernten Ort. So erzielen Sie atemberaubende Ausblicke, ohne dass Pfosten oder Riegel die Sichtlinie unterbrechen.

Außerdem gibt es keine Standardgrößen; Alle Stapelfenster sind kundenspezifisch an Ihre Öffnung angepasst. Darüber hinaus bestimmen die Anzahl der für das Projekt erforderlichen Paneele und die Größe jedes Paneels die Abmessungen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-stacking-glass-window-curtain-wall-sl3000s
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeStacking Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13
  • OmniClassTitelMetal Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows