Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decorative Finials - 10 3/4″ Spire

Decorative Finials - 10 3/4″ Spire

Google-Übersetzung,

Dekorative Endstücke

Endstücke sind eine alte Form der Detaillierung in vielen architektonischen Entwürfen. Verzierte Kopfteile und Geländer haben oft Endstücke, Vorhänge und Kronleuchter können Endstücke haben, und Garten-Endstücke sind auch bei der Außendekoration sehr beliebt. Viele Häuser in den Vereinigten Staaten verwenden auch heute noch Endstücke. Antike und moderne Endstücke sind aus Messing, Holz und Schmiedeeisen. Entweder verwenden klassische oder traditionelle Häuser Endstücke an der Außenseite und im Inneren des Hauses. Von Solar Innovations ® hergestellte Endstücke werden aus Aluminium- oder Kupferguss hergestellt und für Außenkonstruktionen wie Wintergärten, Gewächshäuser, Poolüberdachungen und Wintergärten verwendet. Auch ein Endstück ist eine erschwingliche Möglichkeit, jeder Struktur Charme zu verleihen.

Bei Solar Innovations ® sind verschiedene Arten und Höhen von Endstücken erhältlich. In Aluminiumguss sind außerdem sieben Lilien sowie sechs Kombinationen aus Kugel und Spitze erhältlich. Die Kugel- und Turmkombinationen können in verschiedenen Paaren kombiniert werden, um eine individuelle Endung zu schaffen, die einzigartig für Ihr spezifisches Projekt ist. Ein weiterer großartiger Aspekt des Balls und der Türme ist die Fähigkeit, als Blitzableiter zu fungieren. Dies geschieht durch Einfädeln des Endstücks und anschließendes Anschließen an das Erdungskabel.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-decorative-finials-10-3-4-Spire
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeDecorative Finials
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Klassifizierung07 72 00
  • Format2014TitelRoof Accessories
  • OmniClassNummer23-19 31 15 13 11
  • OmniClassTitelSolarium Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit