Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8000

Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8000

3.6 von 5 Sternen3.6(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Solar Innovations® Glas-Schiebetürsysteme aus Aluminium erweitern den Blick in jeden Wohn- oder Gewerbebereich. Diese Systeme können als externe Eingänge oder Übergänge zwischen zwei Innenräumen verwendet werden. Die akustischen Glasschiebetürsysteme von Solar sind die ideale Lösung für Projekte mit hohen Anforderungen an die Schallübertragungsklasse (STC). Obwohl akustische Werte typischerweise von der Auswahl der Verglasung abhängen, kann die Konstruktion des Rahmens die akustische Leistung stark beeinflussen. Die akustischen Glasschiebetürsysteme von Solar ermöglichen eine 1 3⁄8-Zoll-Isolierverglasungseinheit und sind ein herausragendes Produkt in der Branche, da sie verbesserte akustische Leistung, überlegene thermische Leistung und hervorragende Funktionalität vereinen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-slide-and-stack-glass-walls-multi-track-sliding-glass-door-model-sl8000
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeSliding Glass Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 32 00
  • Format2014TitelSliding Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 23 13
  • OmniClassTitelSliding All Glass Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit