Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Pyramiden sind eine der ältesten Formen der Architekturgeschichte. Ein Pyramidenoberlicht ist eine erschwingliche Gestaltungsoption. Die Form ermöglicht ein Abfließen des Schnees und kann an unterschiedliche Steigungen angepasst werden. Alle Abmessungen sind auch kundenspezifisch, was bedeutet, dass Sie sich nicht an ein Standardmodell halten müssen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-pyramid-skylight-sl5006
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeFixed Skylights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit