Bieten Sie rund um die Uhr vorbeugende Wartung und Diagnose-Feedback für einen störungsfreien Betrieb.
Bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Rostfreie Oberfläche mit innovativem Klarlack widersteht Fingerabdrücken und Schmutz.
Aufklappbare Vordertür für einfachen Zugang. Abnehmbarer Wassertrog, Verteilerrohr, Vorhang und Sensorsonden für eine schnelle und effiziente Reinigung.
Kommuniziert den Betriebsstatus, Reinigungserinnerungen und Bestandsinformationen über ein blau beleuchtetes Display.
310 lbs./141 kg täglich Wasser 70/50°f, 235 lbs./107 kg täglich Wasser 90/70°f.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Manitowoc #Eismaschine #Edelstahl
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |