Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

NEO wurde entwickelt, um Eis genau dort bereitzustellen, wo Sie es brauchen – in Reichweite. Verbesserungen in Leistung, Intelligenz und Komfort machen Ihre Eismaschine benutzerfreundlicher und kostengünstiger im Betrieb. NEO Untertisch-Eisbereiter, Würfelform, luftgekühlt, eigenständig, 30" B x 28" T x 38-1/2", Produktionskapazität bis zu 290 lb/24 Stunden bei 70°/50° (235 lb AHRI zertifiziert bei 90°70°), 100 lb Eisspeicherkapazität, elektronische Steuerung, Würfel in halber Würfelgröße, NSF, cULus, CE.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Spezifikation
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • ProduktfamilieIce Machine
  • ProduktgruppeUndercounter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29
  • OmniClassTitelCommercial Ice Machines

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA